欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

精密浇口的浇口封闭时间计算示例

  • 2022.01.17 16:07:10
  • 米思米
  • 3494

问题

 如【图1】中所示的精密浇口,预测其浇口封闭时间大约会是多少秒?
 成型材料为ABS树脂(天然材料)、熔融树脂温度为230、成型产品取出温度为90、型腔表面温度为50

精密浇口的浇口封闭时间计算示例

解答例

 精密浇口的浇口封闭时间可根据下式进行预测。

 tSR=1/XlnY

   X=α·5.7832/R22/l2
   Y=2.036·((θr-θm/θe-θm))

   tSR:浇口封闭时间(sec
    α:型腔表面温度下的树脂热扩散率
    αλ/c·ρ=0.0827
    λ:树脂的热导率(kcal/m·h·
    c:树脂的比热(kcal/kg·
    ρ:树脂的密度(kg/m3

    θr:熔融树脂温度230
    θe:成型产品取出温度90
    θm:型腔表面温度50
    R:浇口半径0.5mm
    l:浇口面长度3mm

因此,

 tSR

1/Xln Y


1/2ln9.162


1.1(sec)
   

X

α(5.7832/R22/l2)


0.0827(5.7832/0.52 +3.142/32)


2.00
   

Y

2.036((θr-θm)/(θe-θm))


2.036((230-50)/(90-50))


9.162

 所以结论是,预计浇口封闭时间为1.1sec

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities